Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOX2 Non-walking purifying roof
Danosa

NOX2 Non-walking purifying roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES REINIGUNGSDACH

- Abdichtung: Mechanisch befestigte zweilagige Bitumenbahn (SBS)
- Wärmedämmung: Steinwolle
- Finish: Outdoor-Blatt

VORTEILE:

- Dekontaminationsmembran für NOx-Partikel.

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.

- Mechanisch befestigt zweilagig Wasserdichtigkeit.

- Rostbeständige Dichtungsbahn.

- Anwendung mit Lötlampe.

- Selbstheilende Abdichtungsbahn.

- UV-beständige Imprägnierung.

- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.

- Öffentliche oder private Wohngebäude.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: 

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide self-healing properties, easy application and great durability.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)  

    - Value: µ more than 115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rock wool

    - Description: Rigid rock wool panels, with a bitumen emulsion on its upper face, mechanically fixed 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) | Reaction to fire (EN 13501-1) 

    - Value: λ= 0,039 W/mK | Reaction to Fire: A1

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface of 3.0 kg/m². Composed of a reinforced polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN NOX 180-50/GP ELAST+

    - Description: It is a waterproofing and decontaminating bituminous sheet with self-protected surface of 5.0 kg/m². Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in white colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    - EN 127197-1: Photocatalytic purification of NOx > 8% (CLASS 3).



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNOX2
  • ProduktfamiliePurifying roofs
  • ProduktgruppePurifying roofs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialSteinwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 13 13
  • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings