Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TPD1 Private use walking inverted roof
Danosa

TPD1 Private use walking inverted roof

Google-Übersetzung,
Begehbares Umkehrdach für private Nutzung: - Abdichtung: Verklebte zweilagige Bitumenmembran (SBS) - Wärmedämmung: Dämmplatte - Oberfläche: Dämmplatte VORTEILE: - Abdichtung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit. - Anwendung mit Lötlampe. - Selbstheilende Abdichtungsbahn. - Verklebte zweilagige Abdichtung. - Große Fähigkeit, Risse zu umgehen. - Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist. - Umkehrdächer verbessern die Wasserdichtigkeit und vermeiden Kondensation zwischen den Schichten. - Isolierende Platte. - Umweltproduktdeklaration (EPD). VERWENDUNG: - Logistik- und Industriegebäude. - Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren. - Öffentliche oder private Wohngebäude. - Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten. - Verwaltungs- und Firmengebäude. - Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime. - Dachsanierung.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs.

    - Property: adhesion

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN 40 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA

    - Description: it is an insulating slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTPD1
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 55 52
  • Format2014TitelModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING