Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Google-Übersetzung,
Fallrohr in lauten Räumlichkeiten: Thermoakustische Isolierung: Hochdichte Akustikmembran mit Baumwolle. VORTEILE: - Verhindert das Eindringen von Raumgeräuschen in das Fallrohr. - Es dämpft Innengeräusche des Fallrohrs durch Masse-Feder-Masse-System. - Es verbessert die akustische Qualität und verringert das Geräusch des Fallrohrs um 20 dBA. - Es verleiht dem System Elastizität und vermeidet Strukturgeräusche. - Es isoliert die Rohrleitungen. VERWENDUNG: - Maschinenräume. - Geschäftslokale: Bäckereien, Werkstätten - Tagesschichtlokale: Cafés, Restaurants, Kneipen... - Nachtschichtlokale: Restaurants, Kneipen... - Musiklokale: Kneipen, Karaoke, Diskotheken, Hochzeits- und Partyräume... - Konzertsäle, Theater und Musikschulen - Rundfunkstudios
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaj2
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialWolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic duct linings
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-21 25 13 11
  • OmniClassTitelAcoustical Shells
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit