Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANODREN H25 PLUS
Danosa

DANODREN H25 PLUS

Google-Übersetzung,
DANODREN H25 PLUS ist eine braune Knötchenfolie aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), die durch Thermofusion mit einem Geotextil aus kalandriertem Polypropylen verbunden ist. Seine Hauptanwendung ist der Schutz und die vertikale Entwässerung. ANWENDUNGSBEREICH: - Entwässerung und Schutz der Abdichtung erdverlegter Wände bei Hoch- und Tiefbauarbeiten, wie z. B. falsche Tunnel und Unterführungen. - Entwässerung und Schutz des Bodens, wenn kein hydrostatischer Druck vorhanden ist oder der Boden über dem Wasserspiegel liegt. - Entwässerung für begehbare Umkehrdächer mit durchgehendem Gehweg. Die Drainage wird zwischen der Wärmedämmung und dem Pflaster verlegt. VORTEILE UND NUTZEN: - Schnelle und einfache Installation. Es sorgt für eine permanente Drainage dank der Kammer, die zwischen der Drainagefolie und dem Geotextil entsteht. - Das mit den Knötchen verschmolzene Geotextil absorbiert und filtert das Wasser des Bodens, vermeidet das Füllen des Entwässerungssystems und erleichtert den Abfluss des Wassers zu den Abflüssen. - Aufgrund der Zusammensetzung des Geotextils, Polypropylen, kann DANODREN H PLUS auf der Baustelle vorübergehend unbeschichtet bleiben, ohne dass seine mechanischen und hydraulischen Eigenschaften beeinträchtigt werden. - Resistent gegen Bruch, Stoß und Verformung. - Resistent gegen Bodenchemikalien. Verrotten. - Gewährleistet eine große Beständigkeit des Gebäudes und der Konstruktionen gegen Feuchtigkeit und äußere Einflüsse. - Schutz der Abdichtung gegen Durchstanzen von Erdreich.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Longitudinal tensile strength: 19, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Transversal tensile strength: 17, -4 kN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation: 75±15 % (UNE EN ISO 10319) - Static puncture resistance (CBR): 2.5, -0.5 kN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic puncture resistance (cone): 10, +5 mm (UNE EN 13433) - Characteristic aperture measurement: 60 ± 5 µm (UNE EN ISO 12956) - Water permeability perpendicular to the plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water flow capacity in the plane: 0.58552 l/m.s (UNE-EN ISO 12958) - Durability: more than 25 - Dangerous substances: NPD ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Compressive strength: 350 ±20% kN/m² (UNE EN ISO 604) - Water permeability perpendicular to the vertical plane: 0,12 -0,02 m/s (UNE EN ISO 11058) - Water permeability perpendicular to the horizontal plane: 0,002 -0,0002 m2/s (UNE-EN ISO 12958) - Air volume between nodules: 5.9 l/m² - Temperature range: -30 a 80 ºC - Nodules number: 1907 ENVIROMENTAL INFORMATION: - Pre-consumer recycled content: 20 % - Post-consumer recycled content: 80 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOC): PND - Solar reflectance index (SRI): PND
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanodren_h25_plus
  • ProduktfamilieDrainages
  • ProduktgruppePolyethylene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_45_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlanket drain land drainage systems
  • Klassifizierung33 46 33
  • Format2014TitelRetaining Wall Drainage
  • OmniClassNummer23-11 13 11 27
  • OmniClassTitelGeotextile Subsurface Drainage Filtration
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit