Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANOEXIT 900x1200
Danosa

DANOEXIT 900x1200

Google-Übersetzung,
Praktisches Oberlicht mit manueller Öffnung aus einer doppelten Methacrylatkuppel mit einer Dicke von 3 mm, die auf einer 15 cm starken Polyesterbasis befestigt ist und für die Deckenbeleuchtung und den Zugang zum Dach bestimmt ist. Für jedes Dach in allen Arten von Gebäuden geeignet. VORTEILE UND NUTZEN: Danosa-Kuppeln bieten eine perfekte Streuung und Übertragung des Sonnenlichts, reduzieren den Stromverbrauch und gewährleisten eine vollständige Abdichtung des Daches ohne Kondensation.
Spezifikation
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) Contraction: 2 % (UNE 53340-77-II) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 900x1200 mm. - Exterior size ExF: 820x1120 mm. - Light Entry CxD: 690x990 mm. - Dome height Hc: 180 mm. - Eave G: 65 mm. - Product Code: 555105
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdanoexit_900_1200
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeSkylight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationAusstieg
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 63 13
  • Format2014TitelDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit