Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEP1 Potable water tank
Danosa

DEP1 Potable water tank

Google-Übersetzung,

TRINKWASSERTANK

- Imprägnierung: Nicht verklebte PVC-Membran

VORTEILE:

- Mit Heißluft verschweißt.
- Nicht verklebte Imprägnierung.
- Europäisches Programm zum Recycling von PVC-Materialien ROOFCOLLECT.
- Umweltproduktdeklaration (EPD).
- Geeignete Membrane für den Kontakt mit Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist.

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.
- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTI-PUNCTURE: - Product: DANOFELT PY 300 - Description: it is a non-woven bonded by needle punching geotextile composed of polyester short fibre. - Property: weight - Value: 300 g/m² WATERPROOFING: - Product: DANOPOL DW HS 1.2 - Description: synthetic PVC plasticized membrane, light blue, reinforced with polyester net carrier. Designed for drinkable water tanks waterproofing, U.V. resistant. - EN 13361 Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDEP1
  • ProduktfamilieSingle Ply Waterproofing
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationTank
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • Klassifizierung07 13 54
  • Format2014TitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 17
  • OmniClassTitelThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit