Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Google-Übersetzung,
Trennwand zwischen lauten Räumen: - Schalldämmung: Mineralwolle/Hochdichtes EPDM VORTEILE: - Luftschalldämmung DnTw ≥ 55 dB. - Es verschiebt die Resonanzfrequenz des Systems zu weniger hörbaren Frequenzen. - Absorber bei mittleren und hohen Frequenzen. - Fünfte Platte verbessert das Wasserdichtheitssystem gegen Grabungen. - Zunehmende Struktur und Dicke der Mineralwolle, kann die Wärme- und Schalldämmung erhöht werden. - Leichtes System mit guter Planimetrie, geringer Dicke und schneller Implementierung. VERWENDUNG: - Fitnessstudios. - Kinos. - Radiostudios. - Konzertsäle, Theater und Musikschulen: zentrale Gebäude und Musikkabinen.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDIV3
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-39 11 11 13
  • OmniClassTitelNoise Barriers
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit