Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HUM2 Wet areas inside building
Danosa

HUM2 Wet areas inside building

Google-Übersetzung,

Nassbereiche im Gebäude.
- Imprägnierung: Einkomponenten-Flüssigmembran

VORTEILE
- Abdichtung ohne Fugen und Überlappungen.
- System zur Überbrückung von Rissen.
- Unterstützung geschützt.
- Schnell trocken.
- Einfache Anwendung.

VERWENDET
- Logistik- und Industriegebäude.
- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    PRIMER
    - Product: DANOPRIMER W
    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of mineral supports.
    - Property: efficiency
    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING
    - Product: REVESTIDAN INDOOR
    - Description: Elastic liquid membrane made of latex resin
    - Property: Efficiency
    - Value: 2 kg/m2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHUM2
  • ProduktfamilieLiquid waterproofing
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 61 00
  • Format2014TitelFlooring Treatment
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit