Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INC5 Outdoors pitched roof
Danosa

INC5 Outdoors pitched roof

Google-Übersetzung,

AUSSENBEREICH SCHRÄGDACH

- Imprägnierung: Membran auf Polyharnstoffbasis


VORTEILE:

- Kontinuierliches Abdichtungssystem ohne Überlappungen, hervorragende Haftung und Anpassungsfähigkeit an komplizierte Stützen.
- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb- und Temperaturwechselfestigkeit.
- Finish mit ausgezeichneter Outdoor-Stärke und UV-beständig. Es ermöglicht verschiedene Oberflächen. Solarreflexionsindex (SRI) von 106, in Weiß.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Anwendung durch Warmprojektion mit hoher Leistung. Schnelle Aushärtung und Inbetriebnahme.
- Hohe Elastizität, kann Risse auch bei niedrigen Temperaturen überbrücken. Dehnung ±400 %.
- Durchwurzelungsbeständige Abdichtung.
- Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's.

VERWENDET:

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Hotels, Sportanlagen.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.
- Industrie: Chemie, Petrochemie, Lebensmittel.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER PU 

    - Description: Low viscosity solvent-free monocomponent polyurethane primer, with excellent adhesion and high impact resistance.

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEALING AND FINISHING:

    - Product: DANOCOAT PAS 700

    - Description: Aliphatic polyurea, highly resistant to chemicals, abrasion and UV rays.

    - Property: Tensile strength (ISO 527-3)

    - Value: more than16 N/mm2


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINC5
  • ProduktfamilieRoofs
  • ProduktgruppePitched
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 14 14
  • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit