Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4
Danosa

ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4

Google-Übersetzung,
MAD4 ist eine mit Bitumen modifizierte Membran mit hoher Dichte, die speziell entwickelt wurde, um sich als antiresonantes Material zu verhalten. Es ist ein effizienter Ersatz für Bleibleche. Zwischen porösen Absorbern wirken Materialien wie Plattenabsorber (am effizientesten bei der Absorption niedriger Frequenzen). ANWENDUNGSBEREICH: - Wird zwischen starren Elementen wie Gipskartonplatten verwendet, um die Niederfrequenzisolierung zu verbessern. - Wird zwischen Federelementen (Fasern, Steinwolle) verwendet, um die Gesamtisolation zu erhöhen und durch den Membraneffekt innerhalb des Masse-Feder-Masse-Systems eine deutliche Verbesserung gegenüber niedrigen Frequenzen zu erzielen. - Es wird als antiresonantes Material in der industriellen Schalldämmung verwendet und verleiht dem verzinkten Stahlblech eine akustische Masse.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA: - Thickness tolerance: less than 10 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Nominal mass: more than 6 Kg/m2 (EN 1849-1) - Tensile strength: longitudinal 200 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal 175 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistance to tearing (nail shank): 180±50 KN/m (EN 12310-1) - Dimensional stability at elevated temperature: stable (EN 1107-1) - Reaction to fire: D s3 d0 Euroclase (EN 13501-1) - Sound reduction index improvement between plasterboard: ΔR 4 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (rigid elements): more than 6 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (like panel absorber): more than 9 dB (EN 140-16) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material: 15 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 60 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 50 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 4 mm - Nº rolls per pallet: 30 ud - m2 per pallet: 180 m2 - Product Code: 610003
Technische Spezifikation
  • Referenznummermembrana_acustica_danosa_mad_4
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)6000
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 81 00
  • Format2014TitelAcoustic Insulation
  • OmniClassNummer23-15 15 29
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions