Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTG4 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG4 Non-walking inverted roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES UMKEHRDACH

- Imprägnierung: Membran auf Polyurea-Basis

- Wärmedämmung: Extrudiertes Polystyrol (XPS)

- Ausführung: Schotter

VORTEILE

- Durchgehendes Abdichtungssystem ohne Überlappungen.

- Imprägnierungssystem mit ausgezeichneter mechanischer, Abrieb-, Zug- und Temperaturwechselfestigkeit.

- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.

- Sofortige Einstellung.

- Durchwurzelungsbeständige Abdichtung.

- Sehr schnelle Ausführung.


VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.

- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren, Sportanlagen.

- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.

- Verwaltungs- und Firmengebäude.

- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.


Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER EP 

    - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. 

    - Property: adhesion resistance (EN 13892-8) 

    - Value: 3,8 N/mm²

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCOAT 250

    - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion. High elasticity ± 400%.

    - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 150 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 150 g/m²

    ANTI-PUNCTURE:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight 

    - Value: 200 g/m²

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTG4
  • ProduktfamilieRoofs
  • ProduktgruppeInverted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 14 14
  • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit