Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTV6 Non-walking deck roof
Danosa

NTV6 Non-walking deck roof

Google-Übersetzung,

NICHT-GEHENDES DECKDACH

- Abdichtung: Mechanisch befestigte zweilagige Bitumenbahn (SBS)
- Wärmedämmung: Mineralwolle (MW)
- Finish: Outdoor-Blatt

VORTEILE:

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.
- Anwendung mit Lötlampe.
- Selbstheilende Abdichtungsbahn.
- Mechanisch befestigte zweilagige Abdichtung.
- Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist.
- UV-beständige Imprägnierung.
- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.
- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    VAPOR BARRIER:

    - Product: SELF-DAN PE

    - Description: Self-adhesive membrane manufactured with bituminous selected mastic modified with high performance SBS polymers, this will provide, easy application and great durability. As a top layer it has a HDPE film, which will provide better mechanical resistance, puncture resistance (static and dynamic) and high elongation characteristics. At the bottom side it has a releasable film.

    - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984)

    - Value: µ more than115.000

    THERMAL INSULATION:

    - Product: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil.

    - Description: Rigid polyisocyanurate (PIR) foam panel coated on one side with a bituminous glass veil and on the other side with a glass veil. Panels mechanically fixed

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1)

    - Value: λ= 0,028 W/mK

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN FM 30 P ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a non-woven polyester felt specifically designed for mechanical fixing. The underside has a quick-melt thermofusible film.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: POLYDAN 180/50 GP ELAST

    - Description: Bituminous SBS modified capsheet reinforced with a heavy non-woven polyester felt. The upper surface is finished with mineral chipping. The underside has a quick-melt thermofusible film. Designed for torch-applied applications and Safe2Torch details using hot-air.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTV6
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeTraditional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 52 13.14
  • Format2014TitelMechanically Fastened Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
  • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit