Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF4 Floating floor for noisy locals
Danosa

SUF4 Floating floor for noisy locals

Google-Übersetzung,
Schwimmender Boden in lauten Umgebungen: - Schalldämmung: Vernetztes Polyethylen/Mineralwolle - Oberfläche: Pflaster VORTEILE: - Er erfüllt die Anforderungen lokaler Behörden für globale Dämmwerte von mehr als 60 dBA in Richtung des unteren Stockwerks. - Es entspricht den Anforderungen der örtlichen Behörden für Trittschallpegel L' nTw von weniger als 35 dB in Richtung oberster Etage. - Ideales System zur Trittschalldämpfung bei niedrigen Frequenzen. - Vernetztes Polyethylen schützt vor Feuchtigkeit und verbessert die Dämpfungsleistung des Systems. - Armierter Mörtel ermöglicht den Bau von Trennwänden auf dem schwimmenden Estrich. VERWENDUNG: - Nachtschicht: Restaurants und Kneipen. - Supermärkte. - Bäckereien. - Werkstätten. - Musikschulen: Aufnahmekabine. - Nachtclubs in Einkaufszentren.
Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE AND AIRBORNE SOUND ACOUSTIC ISOLATION: - Product: ROCDAN 233/30 - Description: rock wool panel with a density of 100 Kg/m3 - Property: ΔLw= 25 dB - Property: ΔR= 6-9dB (depends on mortar thickness) IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 10 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw - Value: 19 dB
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUF4
  • ProduktfamilieAcoustic Insulation
  • ProduktgruppeSeparating floor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 62 48
  • Format2014TitelAcoustic Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 19 11
  • OmniClassTitelFloating Floors
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit