Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TVA1 Vehicles roof
Danosa

TVA1 Vehicles roof

Google-Übersetzung,

FAHRZEUGDACH:

- Abdichtung: Verklebte zweilagige Bitumenbahn (SBS)
- Oberfläche: Warmgewalzter Asphalt

VORTEILE:

- Imprägnierung mit hoher Elastizität und großer Haltbarkeit.
- Anwendung mit Lötlampe.
- Selbstheilende Abdichtungsbahn.
- Verklebte zweilagige Abdichtung.
- Große Fähigkeit, Risse zu umgehen.
- Abdichtungsmembran, die gegen Mikroorganismen und Rost beständig ist.
- Spezielles Abdichtungssystem für den Fahrzeugverkehr.
- Es akzeptiert direktes Verschütten von Asphaltbelägen.
- Umweltproduktdeklaration (EPD).

VERWENDET:

- Logistik- und Industriegebäude.
- Öffentliche Gebäude: Einkaufszentren.
- Öffentliche oder private Wohngebäude.
- Unterrichtsgebäude: Schulen, Universitäten und Kindergärten.
- Verwaltungs- und Firmengebäude.
- Medizinische Gebäude: Krankenhäuser, Ambulanzen und Pflegeheime.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: PRIMER: - Product: CURIDAN - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs. - Property: adhesion - Value: ≥ 0,3 kg/m2 WATERPROOFING: - Product: GLASDAN 30 P ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing WATERPROOFING: - Product: POLYDAN 60 TF ELAST - Description: it is a waterproofing bituminous sheet with self-protected surface of 6 kg/m², LBM(SBS)-60/G-FP. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement, covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. On the upper side of the sheet, mineral protection in grey (black) colour is used as protective material. The anti-adhesive material used on the lower side is polyethylene film. - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - EN 14695: Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTVA1
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeWithout insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 55 53
  • Format2014TitelElastomeric Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13 23
  • OmniClassTitelModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit