Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpalon® Black
Danpal

Danpalon® Black

Google-Übersetzung,
Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten werden mit innovativer Extrusionstechnologie hergestellt und bieten zehnmal mehr Zellen als die meisten anderen Polycarbonatplatten auf dem Markt – was den Kunden die beste Kombination aus Lichtdurchlässigkeit und Festigkeit bietet. Der enge Abstand zwischen den Rippen erzeugt eine hervorragende Lichtqualität. Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten sind in verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich. Aufgrund der Dichtigkeit zwischen den vertikalen Stützen bieten Danpalon® Microcell-Polycarbonatplatten die höchste Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Hagelschäden, und die hohe Zellkonzentration sorgt für verbesserte mechanische Eigenschaften und Steifigkeit. Erhältlich in undurchsichtig, transparent und zweifarbig für besondere Effekte.
Spezifikation
  • Thicknesses : 8, 10, 12, 16, 22, 35, 50 mm Modules : 600, 900, 1040 mm Length : Standard up to 12m maximum Please contact us in order to know the relation between thicknesses and modules
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBlack
  • ProduktfamilieDanpalon®
  • ProduktgruppeMat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolycarbonate profiled sheets
  • Klassifizierung08 45 13
  • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 19 13 11 23
  • OmniClassTitelSolid Plastic Sheets