Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

Unique ref.: SD6113605F
Marke: Dansani-FI
Produkt Familie: Shower enclosures
Produkt Gruppe: Helena
Breite (mm): 900
Höhe (mm): 1900
Tiefe (mm): 900
Publishing Datum: 2013-09-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L72142
Uniclass 1.4 Beschreibung: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Curtains
NBS Reference Code: 35-75-77
NBS Reference Beschreibung: Shower Curtains

BIMobject®