Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    Google-Übersetzung,
    DasoXTR Fused Bamboo Decking ist die beste Wahl für alle Außenterrassenanwendungen und wird weltweit in vielen Gewerbe- und Wohnprojekten eingesetzt. Für Ihre Außenterrassenanwendung werden nur zwei Terrassenprofile benötigt. Eine einzelne gerillte Planke (G1), die als Start- und Endplanke verwendet wird, und die G2-Planke für das Deck selbst. Alle unsere Terrassendielen verfügen außerdem über unser exklusives Nut- und Federsystem, mit dem die Dielen nahtlos miteinander verbunden werden können.
    Spezifikation
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • ProduktfamiliedassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • ProduktgruppedassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)178
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien