Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Google-Übersetzung,
Das konfigurierbare Lagerregalsystem ThinStak von Datum bietet eine große Auswahl an Größen und Optionen. Dank seines schlanken Profils, das den vertikalen Raum optimal nutzt, und des offenen Regaldesigns für schnellen und einfachen Zugriff ist diese Lagerlösung ideal für verschiedenste Branchen. Für jedes Regalelement muss ein Basis- und ein Deckplatten-Set bestellt werden. Das Set besteht aus einer 1″-Deckplatte und einem 1″-, 2″- oder 4″-Fuß. Die 2″- und 4″-Fußplatten sind mit vier Nivellierfüßen ausgestattet.
Spezifikation
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Technische Spezifikation
  • Referenznummerconfigurable-storage-shelving
  • ProduktfamilieFile Systems & Shelving
  • ProduktgruppeConfigurable Storage Shelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 51 00
  • Format2014TitelOffice Furniture
  • OmniClassNummer23-21 13 00
  • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit