Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Hook single
Silia, Hook single
    Deante

    Silia, Hook single

    Google-Übersetzung,
    Der minimalistische Badezimmerhaken wurde entworfen, um interessantes Design und hohe Funktionalität zu vereinen. Passt in jeden modernen oder traditionellen Badesalon. Es hat helle und dunkle Glas-, Holz-, Metall- und Steinelemente. Es ist sehr bequem zu bedienen, Sie können problemlos Handtücher und Kleidung aufhängen. Das Element hat einen Griff.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  89
      Width [mm]:  16
      Depth [mm]:  47
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADI_0111
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires