Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Towel hanger double
Deante

Silia, Towel hanger double

Google-Übersetzung,
Ein praktischer Handtuchhalter ist ein wichtiges Element in jedem Badezimmer. Durch sein minimalistisches Chromdesign fügt er sich problemlos in die Einrichtung des gesamten Raums ein, egal ob modern oder eher traditionell eingerichtet. Sein Hauptvorteil ist die Möglichkeit, Position und Höhe schnell und einfach zu ändern. Dadurch können auch die jüngsten Haushaltsmitglieder es bequem nutzen. Das Element hat zwei Griffe. Das Produkt ist für die Wandmontage konzipiert.
Spezifikation
  • Finish:  titanium
    Surface type:  brushed
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  150
    Mounting kit included:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_D631
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires