Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

Google-Übersetzung,
Die WC-Bürste mit Dealant-Behälter beweist, dass sich eine schöne Optik erfolgreich mit hohen Gebrauchswerten verbinden lässt. Solide aus hochwertigen Materialien hergestellt, werden viele Jahre verwendet. Ein klassisches Design und eine sorgfältige Verarbeitung machen es sehr gut in modernen Innenräumen. Die Wandmontage erleichtert die Reinigung, einfach den Boden wischen, damit die Umgebung makellos ist.
Spezifikation
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_R711
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa