Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    Ein praktischer Handtuchhalter ist ein wichtiges Element in jedem Badezimmer. Durch sein universelles, verchromtes Design fügt es sich problemlos in die Einrichtung des gesamten Raums ein, egal ob modern oder eher traditionell eingerichtet. Sein Hauptvorteil ist die Möglichkeit, die Position und Höhe schnell und einfach zu ändern. Dadurch können auch die jüngsten Haushaltsmitglieder es bequem nutzen. Wandmontage.
    Spezifikation
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADI_Z621
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa