Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
Silia, Cosmetic mirror standing - LED light
    Deante

    Silia, Cosmetic mirror standing - LED light

    Google-Übersetzung,
    Der Kosmetikspiegel sollte in keinem Badezimmer fehlen. Es dient nicht nur zum Schminken oder Rasieren. Es kann den optisch kleinen Raum vergrößern, und auch dem Inneren Charakter verleihen. Das universelle Finish macht es großartig, mit Holz-, Stein- oder Metallelementen zu komponieren. Dies ist ein vorbildliches Stehen. Das Produkt verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  ABS, glass, brass
      Height [mm]:  392
      Width [mm]:  220
      Depth [mm]:  140
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADI_Z812
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa