Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Tumbler wall-mounted
Silia, Tumbler wall-mounted
    Deante

    Silia, Tumbler wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    Der praktische Becher hilft dabei, für Ästhetik und Ordnung im Badezimmer zu sorgen. Am problematischsten ist in der Regel die Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta. Nach dem Gebrauch sind sie nass, daher sind alle geschlossenen Räume nicht die beste Idee. Unästhetisch wirkt dagegen der Ort ihrer Lockerheit auf dem Regal oder Waschbecken. Badezimmerbecher löst all diese Dilemmata. Universal, mit klassischem Design, passt zu jedem Stil. Für Zahnbürste und Zahnpasta, aber auch für andere Schmuckstücke. Wandmontage.
    Spezifikation
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  162
      Width [mm]:  68
      Depth [mm]:  103
      capacity [l]:  0.2
      Mounting kit included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADI_Z911
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa