Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout

    Google-Übersetzung,
    Die funktionale Küchenarmatur wurde für eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild entwickelt. Durch das elegante Design passt es modern, aber auch skandinavisch oder eher traditionell. Die Spülbatterie hat einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers reduziert, was bei behinderten Geschirr sehr wichtig ist. Außerdem ist der belüftete Strahl weicher. Außerdem kann das Handgerät an einem langen und flexiblen Kabel gezogen werden, was das Spülen großer und unansehnlicher Elemente erleichtert, z. B. Blech aus einem Ofen oder Regal aus dem Kühlschrank.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 477
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel, elastic
      Mixer spout range [mm]: 212
      Material: stainless steel, ZnAl
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M18
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBGB_072M
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie