Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
    Deante

    MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

    Google-Übersetzung,
    Der funktionale Küchenhahn wurde mit Blick auf hohe Benutzerfreundlichkeit und ästhetisches Erscheinungsbild entworfen. Durch das elegante Design passt er in moderne, aber auch skandinavische oder traditionellere Innenräume. Der Spültischhahn verfügt über einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers verkürzt, was beim Geschirrspülen mit der Hand sehr wichtig ist. Darüber hinaus ist ein belüfteter Strahl weicher. Der Ausguss ist flexibel, was das Spülen großer und kleiner Gegenstände erleichtert, z. B. eines Backblechs aus dem Ofen oder eines Regals aus dem Kühlschrank. Der Hahn verfügt über einen Wasserflussschalter von belüftetem auf Regenwasser.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: brushed bronze
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      AERATOR
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 650
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HOSE
      Length [mm]: 1800
      Braid type: not applicable
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBKM_C73M
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeFausets
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie