Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern.
    Spezifikation
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQA_020M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)171
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa