Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

Google-Übersetzung,
Die Badewannenarmatur vereint ästhetisches Aussehen und Funktionalität. Klassische Formen kommen sowohl in kleinen Badezimmern als auch in großen Badesalons gut zur Geltung. Ein massiver Korpus wurde aus hochwertigstem Messing gefertigt und elegant verarbeitet. Es ist leicht zu reinigen und verhindert übermäßige Steinablagerungen. Der Badewannenhahn ist außerdem mit einem Luftsprudler ausgestattet. Das Gerät unterbricht die Tropfen und die Belüftung eines Baches. Dadurch ist das Wasser weicher.
Spezifikation
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQH_A10M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)172
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa