Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Bidet tap
Deante

Silia, Bidet tap

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
  • MIXER
     Finish: nero
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size: 25 mm
     SPOUTS
     Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 120
    Material: brass
     AERATORS
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQS_N30M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa