Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Washbasin tap
Silia, Washbasin tap
    Deante

    Silia, Washbasin tap

    Google-Übersetzung,
    Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
    Spezifikation
    • MIXER
       Finish: brushed gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 25 mm
       SPOUTS
       Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 110
      Material: brass
       AERATORS
       Aerator type: swivel, flat
      Aerator size: M18
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQS_R20M
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa