Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tubo, Washbasin tap - with swivel spout
Deante

Tubo, Washbasin tap - with swivel spout

Google-Übersetzung,
Der Badezimmer-Waschtischhahn Deante ist eine Kombination aus tollem Design und praktischen ökologischen Lösungen. Der Körper wurde aus hochwertigem Messing gefertigt, was einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre garantiert. Durch die klassischen Linien harmoniert es hervorragend mit anderen Dekorelementen in traditionellen und modernistischen Badezimmern. Dies ist ein hohes Modell.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 100
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
     
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
     
    SPOUTS
    Spout type: swivel
    Mixer spout range [mm]: 152
    Material: stainless steel
     
    AERATORS
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M24

    CONNECTING HOSES

    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBUT_026M
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie