Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

Google-Übersetzung,
Das Brauseset Unterputz verfügt über alle notwendigen Teile für eine Duschausstattung. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die wiederholt unter Laborbedingungen getestet wurden, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Modernes Design und edle Verarbeitung sind ein Hingucker und die verdeckte Montage vergrößert optisch den Raum. Durch die minimalistische Lösung gewinnen Sie zum Beispiel auf einer zusätzlichen Ablage für Kosmetika oder Kleiderbügel einen Platz. Als Ergebnis machen Sie einen ganzen Raum einfacher und schneller.
Spezifikation
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 400
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mixed, hydromassage
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: chrome
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBXYZ0QAM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen