Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    Google-Übersetzung,
    Das WC WC mit Einhängebecken wurde für hohe Raumästhetik und einfache Reinigung konzipiert. Langlebige Keramik von hoher Qualität bricht nicht und verändert auch nach langer Gebrauchszeit nicht die Farbe, was durch Deante-Forschung bestätigt wurde. Eine universelle, klassische, weiße Farbe der WC-Garnitur verleiht dem Raum Eleganz. Angepasst für verdeckte Installationen. Elegant verarbeitet, dekoriert mit jedem Badezimmer. Dies ist ein komplettes 6-in-1-Set, das Folgendes beinhaltet: Unterputz-Freewe, eine berührungslose Toilettenschüssel, ein leises Fallbrett, eine elegante Spültaste, eine Polstermatte und Befestigungsschrauben.
    Spezifikation
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      type: wall-mounted
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: chrome
      Button type: duple
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDES6ZPW
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa