Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Google-Übersetzung,
    Badpfosten mit klassischen, schlichten Formen wurden für moderne und minimalistische Sanitäreinrichtungen entworfen. Die universelle, tiefschwarze Lackierung Nero macht sich sowohl in hellen als auch in dunklen Arrangements gut. Sie können ein oder zwei Regale aus derselben Kollektion zum Set auswählen. Darüber hinaus kann der Pfosten an die Wand gehängt und die untere Stange als Handtuchhalter verwendet werden. Es ist mit den übrigen modularen Systemprodukten kompatibel. Sie können ein Badezimmer auf beliebige Weise gestalten, um eine schöne Optik und eine hohe Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Elemente zu verbinden.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCKC_N20A
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa