Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm
    Deante

    Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 150 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Acrylbadewanne wurde aus hochwertigem Acryl hergestellt, das alle Parameter, einschließlich Farbe und Glanz, bewahrt. Strapazierfähiges Material und sorgfältige Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und ein äußerst elegantes Erscheinungsbild. Sie können das gewöhnliche Badezimmer ganz einfach in ein luxuriöses Badezimmer verwandeln. Ein freistehendes Modell, das große Gestaltungsfreiheit bietet und die Reinigung erleichtert. Die stromlinienförmige ovale Form harmoniert perfekt mit traditionellen und moderneren Arrangements. Das Produkt ist 150 cm lang.
    Spezifikation
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  735
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  230
      Weight with water [kg]:  247
      Weight without water [kg[:  37
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKDU_015W
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa