Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain 100 cm - Reversible

    Google-Übersetzung,
    Ein linearer Duschablauf ist eine interessante Alternative zu herkömmlichen Duschwannen. Es ist sehr effizient und nimmt Wasser gut auf. Gleichzeitig bietet es einen großen Gestaltungsspielraum bei der Raumgestaltung. Es besteht aus Edelstahl, der für seine antiseptischen und korrosionshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Alle Komponenten, inklusive Siphon, sind leicht zugänglich, was die Badreinigung zum sauberen Vergnügen macht. Das Element hat eine Breite von 100 cm. Dies ist ein reversibles Modell.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Length [mm]:  1000
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOS_N10D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente