Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm
Deante

Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm

Google-Übersetzung,
Die Duschkabine besteht aus hochwertigem gehärtetem Glas. Es ist sehr widerstandsfähig und elastisch und bietet maximale Sicherheit für die ganze Familie. Montageteile sind ästhetisch in Anlehnung an die Farben und das Styling anderer Elemente aus der Serie ausgeführt. Die ganze Kabine ist sehr geräumig. Form halbrund, mit sanfter Wölbung. Größe 80 x 80 cm.
Spezifikation
  • Finish:  chrome
    Shape:  half round
    Width [mm]:  800
    Length [mm]:  800
    Height [mm]:  1900
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  5
    Active cover:  Yes
    Side dimension [mm]:  795
    arc radius [mm]:  550
    Adjustment range from [mm]:  -10
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Silent closing:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes
    Detachable lower rollers:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKTJ_052P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCabins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen