Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
Deante

Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors

Google-Übersetzung,
Minimalistische Duschtüren können sowohl für Kabinen als auch für Nischen verwendet werden. Transparentes Glas lässt den Raum optisch größer erscheinen. Das klassische Finish verleiht dem Badezimmer ein elegantes Aussehen. Wir berücksichtigen auch die Sicherheit der Haushaltsmitglieder, weshalb wir das Glas einem Härtungsprozess unterziehen, der es härter, flexibler und langlebiger macht. Auch die Duschtür ist mit Active Cover überzogen, das hydrophobe Eigenschaften besitzt. Es entstehen keine unschönen Flecken und die Reinigung ist deutlich seltener erforderlich. Das Element ist 80 cm breit. Die Duschtür ist klappbar. Sie zeichnen sich durch einen sehr leisen Betrieb aus, dank einer Magnetdichtung, die das Schließen erleichtert. Die Scharniere schließen bündig mit dem Glas ab, was besonders bei der Konstruktion von Nischen wichtig ist.
Spezifikation
  • Finish:  nero
     Width [mm]:  700
     Height [mm]:  2000
     Glass finish:  transparent
     Glass thickness [mm]:  6
     Active cover:  Yes
     installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
     Masking of assembly elements:  Yes
     Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
     Holders:  with safety
     Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
     Reversible doors:  Yes
     Silent closing:  Yes
     Installation without shower tray possible:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKTSWN47P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCabins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen