Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 80 cm

    Google-Übersetzung,
    Walk-in Duschwand ist eine perfekte Ergänzung zur Duschtür oder ein Selbstvorschlag für jedes moderne Badezimmer. Es kann direkt auf der Glasur oder traditionell mit einem Planschbecken montiert werden. Das transparente Glas aus gehärtetem Glas lässt jede Raumgestaltung und deren optische Vergrößerung zu. Die gesamte Struktur wird durch ein reguliertes Geländer versteift. Dank der hydrophoben Beschichtung Active Cover ist die Duschwand zudem sehr pflegeleicht. Es erleichtert den Wasserfluss, verursacht somit keine Flecken und bettet keine Steinsetzung ein. Das Element hat eine Breite von 80 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  800
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  785
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTS_038P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCabins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa