Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Concealed shower set, with shelf
Deante

Arnika, Concealed shower set, with shelf

Google-Übersetzung,
Das Brauseset Unterputz verfügt über alle notwendigen Teile für eine Duschausstattung. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die wiederholt unter Laborbedingungen getestet wurden, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Modernes Design und edle Verarbeitung sind ein Hingucker und die verdeckte Montage vergrößert optisch den Raum. Durch die minimalistische Lösung gewinnen Sie zum Beispiel auf einer zusätzlichen Ablage für Kosmetika oder Kleiderbügel einen Platz. Als Ergebnis machen Sie einen ganzen Raum einfacher und schneller. Gekrönt wird das Ganze mit einer genialen Ablage, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Handy oder Ihre Brille abzustellen.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish:  chrome
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUTS
    Finish:  chrome
    Spout type:  shower wall
    Material:  brass
    Spout type:  swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]:  384
    Spout length [mm]:  408
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER HEAD
    Finish:  steel
    Material:  steel 304
    thickness:  81
    Diameter [mm]:  225
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread:  Yes
    ANGULAR CONNECTION
    Finish:  chrome, platinum
    Connection type:  with a hand shower holder and a shelf
    Material:  stainless steel, ABS, PVC, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWERS
    Finish:  chrome
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSES
    Finish:  platinum
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Anti-twist:  1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNAC_09HP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa