Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Google-Übersetzung,
    Ein bequemer Regenmantel ermöglicht freie Bewegungen unter der Dusche, da Sie Ihren Hörer nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und ein modernes Finish machen es in industriellen, skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön präsent. Die strapazierfähige und langlebige Beschichtung ist resistent gegen Spritzer und Thermoschock. Die Regenbekleidung wird dank des Anti-Kalk-Systems leicht und makellos sauber gehalten. Steinniederschlag aus Wasser. Sie werden mit Silikondüsen mit einer Hand verflucht. Das Set enthält eine Brausebatterie. Jedes Mal können Sie die Wasserabflussquelle auswählen und sie den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Die Batterie ist elegant verarbeitet und im Einklang mit dem restlichen Teil der Kollektion und einem Regenmantel selbst.
    Spezifikation
    • SHOWER COLUMN
      Finish: gold
      mixer: yes
      Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
      Rain head height adjustment: yes
      Bar height adjustment: 825-1210 mm
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: brass
      thickness: 57
      Diameter: 250 mm
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      HOSES
      Length:
      1500 mm
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      MIXER
      Mixer type: mixer, two-handle
      Check valves: yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNAC_Z1QK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa