Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blur, Shower column, with shower mixer
Deante

Blur, Shower column, with shower mixer

Google-Übersetzung,
Eine komfortable Regendusche ermöglicht Ihnen, sich in der Dusche frei zu bewegen, da Sie den Duschkopf nicht in der Hand halten müssen. Klassische Formen und modernes Finish lassen sie in industriellen und skandinavischen Badezimmern, aber auch in traditionelleren Innenräumen schön aussehen. Die langlebige und haltbare Beschichtung ist beständig gegen Absplitterungen und Temperaturschocks. Die Regendusche lässt sich dank des Anti-Calc-Systems auch leicht makellos sauber halten. Sie können Kalkablagerungen aus dem Wasser aus den Silikondüsen mit einer Handbewegung entfernen. Das Set enthält auch einen Duschhahn. Sie können jedes Mal die Quelle des Wasserflusses wählen und sie an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen. Der Hahn ist elegant verarbeitet und harmoniert mit dem Rest der Kollektion und dem Duschkopf selbst.
Spezifikation
  • SHOWER COLUMN
    Finish:  chrome
    mixer:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1350
    RAIL
    Finish:  chrome
    Material:  stainless steel
    Total length [mm]:  1350
    Shape:  round
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  chrome
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  200
    Length [mm]:  200
    thickness:  5.5
    Number of functions:  1
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  15≤ S <20 (15 - 19.9)
    Spare nozzles:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  chrome
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mist, mixed
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  chrome
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  extensible, double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNQL_04XM
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa