Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blur, Concealed shower set
Deante

Blur, Concealed shower set

Google-Übersetzung,
Das Unterputz-Duschset verfügt über alle notwendigen Elemente zur Ausstattung der Dusche. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien, die mehrfach unter Laborbedingungen getestet wurde, gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Das moderne Design und die elegante Verarbeitung fallen ins Auge, und die Unterputzmontage vergrößert den Raum optisch. Die klassische Lösung ermöglicht es Ihnen, Platz zu gewinnen, beispielsweise für eine zusätzliche Ablage für Kosmetika oder einen Kleiderbügel. Dadurch können Sie den gesamten Raum einfacher und schneller reinigen.
Spezifikation
  • MIXER
    Finish:  titanium
    Material:  brass
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  shower wall
    Material:  steel 304
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  388
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  titanium
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  250
    Length [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish:  titanium
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  titanium
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mixed, mist
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  titanium
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Anti-twist:  1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNQL_D9YK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa