Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder
Deante

Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder

Google-Übersetzung,
Der Winkelanschluss für den Brauseschlauch ist aus hochwertigem, massivem Messing gefertigt, was eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Das Ganze ist sehr einfach zu montieren. Der Anschluss ist modisch und elegant verarbeitet, sodass er in moderne Badezimmer mit unterschiedlicher Ausstattung passt. Er hat eine interessante, runde Form. Wenn Sie sich für dieses Produkt entscheiden, erhalten Sie einen integrierten Brausekopfhalter. Dies ist eine sehr praktische Lösung, die die Anzahl der Reinigungsartikel minimiert.
Spezifikation
  • Finish:  nero
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  steel 304, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNQS_N57K
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShowers
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa