Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Google-Übersetzung,
    Keramikwaschbecken wurde aus hochwertigem Rohstoff natürlichen Ursprungs hergestellt. Dadurch ist es beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Wechsel. Außerdem verliert es mit der Zeit nicht an Farbe und Glanz und die getönte, elegante Farbe harmoniert perfekt mit den übrigen Ausstattungselementen. Eine praktische 1-Kammer-Spüle mit Abtropffläche ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Gleichzeitig leitet die profilierte Oberfläche Wasser, das aus Gefäßen oder gewaschenen Lebensmitteln fließt, effizient ab.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZCB_3113
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken