Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Eridan, Granite sink, 1-bowl
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl

    Google-Übersetzung,
    Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine saubere 1-Kammer-Spüle ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: metallic grey
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: farmhouse
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 610
      Length [mm]: 600
      Height [mm]: 214
      Bowl depth [mm]: 200
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      Number of pre-drilled holes: 2
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZQE_S10K
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken