Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Google-Übersetzung,
    Ständer für Bürsten, Kosmetik oder Besteck ermöglicht es Ihnen, Ihr Badezimmer oder in der Küche aufzubewahren. Senkrecht eingelassene nasse Gegenstände haben die Möglichkeit zu streuen und nehmen weniger Platz ein. Sie sind nicht in der Schärfe verteilt und sie drohen nicht versehentlich aus einem flachen Regal zu stolpern. Durchdachte Abtropffläche lässt sich leicht entleeren, ist aber auch sauber. Der Ständer besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlicher Höhe. Es ist sorgfältig aus Stahl gefertigt und wird am besten mit anderen Accessoires aus der Serie präsentiert. Gekrönt wird das Ganze mit einer genialen Ablage, die Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Handy oder Ihre Brille abzustellen.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADM_N242
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit