Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Google-Übersetzung,
Ständer für Pinsel, Kosmetik oder Besteck ermöglicht es Ihnen, Ihr Badezimmer oder in der Küche aufzubewahren. Senkrecht eingelassene nasse Gegenstände haben die Möglichkeit zu streuen und nehmen weniger Platz ein. Sie sind nicht in der Schärfe verteilt und sie drohen nicht versehentlich aus einem flachen Regal zu stolpern. Durchdachte Abtropffläche lässt sich leicht entleeren, ist aber auch sauber. Der Ständer besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlicher Höhe. Es ist sorgfältig aus Stahl gefertigt und wird am besten mit anderen Accessoires aus der Serie präsentiert. Ein Ständer hat drei Funktionen - Papierhalter und auf einer Ersatzrolle und einen Platz für eine Bürste auf der Toilette. Dadurch sparen Sie Platz im Raum und können sich leichter selbst reinigen.
Spezifikation
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADR_R732
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit