Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

Google-Übersetzung,
Die Brausebatterie ist ein sehr wichtiges Armaturenelement, das Sie bei der Ausstattung des Badezimmers berücksichtigen müssen. Unser Modell passt sowohl in minimalistische Innenräume, in einem modernen als auch in einen traditionelleren Stil. Dank der Triple-Deante-Qualitätskontrolle garantieren wir auch höchste Material- und Verarbeitungsparameter. Der eingebaute Mischer sorgt für eine optimale Wassertemperatur.
Spezifikation
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBQH_040M
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFausets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)147
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit