Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom console or tower - modular system

    Google-Übersetzung,
    Steinregal eignet sich perfekt für Badezimmer, die im skandinavischen Stil, rustikal oder modern eingerichtet sind. Die Verwendung von Materialien wie Stein oder Holz bringt uns der Natur näher und verleiht dem Raum den gemütlichen Look. Darüber hinaus ist dieser Rohstoff sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Chemikalien oder Verfärbungen. Es ist auch einfach, es sauber zu halten. Regal für Pfosten und Deante - modulare Badezimmerlösungen. Es ist mit den übrigen modularen Systemprodukten kompatibel. Sie können ein Badezimmer auf beliebige Weise gestalten, um eine schöne Optik und eine hohe Benutzerfreundlichkeit der einzelnen Elemente zu verbinden.
    Spezifikation
    • Finish:  grey
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  267
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBL_S30B
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit